CPI-30DC-B-60
CPI-30DC-B-60
Conçues spécialement pour des applications de désempilage de style pogo.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
3.0
Diametre (in)
3.34
Taille chapeau
3.00 in
Taille chapeau
76 mm
Poids (g)
84.0
Diametre (mm)
84.8
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Nitrile
Montage
3/8" NPT
PublishedDate
1718888771000
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
35.0
Durometre
60 (noir)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Désempilage
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
15.9
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top