CPI-30DD-B-45
CPI-30DD-B-45
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Taille chapeau
3.00 in
Poids (oz)
2.0
Diametre (in)
3.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
14.0
Poids (g)
57.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.4
Taille chapeau
76 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Diametre (mm)
76.2
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Montage
3/8" NPT
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Profonde
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Durometre
45 (rouge)
PublishedDate
1718888926000
Back to Top