Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30DD-C-30

Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 2.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 14.0
Diametre (in) 3.0
Taille chapeau 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Poids (g) 57.0
Diametre (mm) 76.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 6.4
Taille chapeau 76 mm
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 20.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Durometre 30 (bleu)
Forme Round
DistributorGroup End Effectors
Montage 1.25" carré
PublishedDate 1718889003000
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 9.1
Type de produit Profonde
Back to Top