Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-30FF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 2.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 13.0
Diametre (in) 3.0
Taille chapeau 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 30.0
Taille chapeau 76 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0.0
Diametre (mm) 76.2
Poids (g) 57.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0.0
Durometre 45 (rouge)
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 60.0
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 3/8" NPT
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 27.2
Matériel Nitrile
PublishedDate 1718889291000
Type de produit Plat
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Forme Round
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top