CPI-40AC-B-60
CPI-40AC-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
33
Poids (oz)
3.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
8
Taille chapeau
4.00 in
Diametre (in)
4.03
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
15
Taille chapeau
102 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.6
Diametre (mm)
102.4
Poids (g)
91
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
40.4
PublishedDate
1718904931000
DistributorGroup
End Effectors
Montage
3/8" NPT
Type de produit
Soufflet
Matériel
Nitrile
Durometre
60 (noir)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
89
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Fonction de produit
Outillage Robotique
Forme
Round
Back to Top