Préhenseurs
SA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (30mm)

CPI-500-30-SA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.9
Longueur (in) 5.23
Diametre tube (in) 1.18
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
Poids (kg) 0.39
max_static_clamp_load_metric 271.0
Diametre tube (mm) 30
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Longueur (mm) 132.8
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
Taille tube 30B
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Matériel Aluminum
Type de produit Bras pivotant
Back to Top