CPI-75BT-B-45
CPI-75BT-B-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Diametre (in)
3.11
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Taille chapeau
2.95 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
12
Poids (oz)
3.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Taille chapeau
75 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
5.4
Poids (g)
91
Diametre (mm)
78.9
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25.4
Durometre
45 (rouge)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Type de produit
Soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Round
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Montage
3/8 G
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718912523000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
56
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top