Préhenseurs
Destaco’s DC Series of destacker stress relieving vacuum cups are designed for pogo-style destacking applications.

CPI-75DC-B-60

Conçues spécialement pour des applications de désempilage de style pogo.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 3
Diametre (in) 3.34
Taille chapeau 2.95 in
Diametre (mm) 84.8
Poids (g) 84
Taille chapeau 75 mm
DistributorGroup End Effectors
Durometre 60 (noir)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
PublishedDate 1718912874000
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 15.9
Matériel Nitrile
Montage 3/8 G
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 35
Type de produit Désempilage
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top