Préhenseurs
CPI-AB-750-EF-BP Block-Style Proximity Switch Mount

CPI-AB-750-EF-BP

The Accelerate® Plastic Proximity Switch Mount is designed to withstand the high sensitivity of aluminum sensing proximity switches used in robotic pick-and-place material handling lines.
  • Lightweight, high-strength, glass-filled nylon material
  • Mounting for 40 mm square proximity switches
  • Quick-change 19 mm apple-core design
  • Includes (2) screws and (2) locking flange nuts
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 1.1
Poids (g) 31.2
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651345000
Matériel Nylon
Type de produit Proximity Switch Mount
Gammes de produits Support Détecteur
DistributorGroup End Effectors
Back to Top