Préhenseurs
AB - Part Present Proximity Switch Mount

CPI-AB-750-SL

Fixe un capteur de proximité carré 40 mm sur le bras pivotant 30 mm BodyBuilder™ (CPI-”L”-30-SA).
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.2
Charge statique max (ft lb) 200.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Poids (kg) 0.1
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support Détecteur BodyBuilder™
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit support detecteur de proximité
Back to Top