Préhenseurs
ATI-151 - 60mm Mid Mount

CPI-ATI-151-90HD-60BB

Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Hauteur (in) 3.56
Charge statique max (ft lb) 550
Poids (lb) 7.1
Largeur (in) 6
Longueur (in) 6
Charge statique max (Nm) 746
Longueur (mm) 152.4
Poids (kg) 3.22
Hauteur (mm) 90.4
Diametre tube (mm) 60
Largeur (mm) 152.4
max_static_product_load_metric 746
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Montage Intermédiaire BodyBuilder™
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Montage centrale
Taille tube 60B
Back to Top