CPI-CL-25-312F
CPI-CL-25-312F
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
Diametre tube (in)
2.50
Charge statique max (ft lb)
500
Poids (lb)
2.52
Poids (kg)
1.14
Charge statique max (Nm)
675
max_static_clamp_load_metric
675
Diametre tube (mm)
63.5
Type de produit
Montage avec bride d'extrémité
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride de Montage
Taille tube
2.50 po
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top