CPI-CLM-20M-20M-ST
CPI-CLM-20M-20M-ST
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.4
Diametre tube (in)
0.79
Charge statique max (ft lb)
15.0
Combinaison de tubes (in)
0.79 / 0.79
max_static_clamp_load_metric
20.3
Charge statique max (Nm)
20.3
Poids (kg)
0.18
Combinaison de tubes (mm)
20 / 20
Diametre tube (mm)
20
Gammes de produits
Bloc support de transition en croix
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Pièce de serrage en croix
PublishedDate
1720462777000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
Taille tube
20 mm / 20 mm
Back to Top