Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-10

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.06
Longueur (in) 10.14
Diametre tube (in) 1.00
Embout (in) 0.75
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (kg) 0.48
Diametre tube (mm) 25.4
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 257.6
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Taille tube 1.00 po
Embout 19
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top