Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-08

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.95
Longueur (in) 8.23
Diametre tube (in) 1.00
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Longueur (mm) 209.1
Poids (kg) 0.43
Diametre tube (mm) 25.4
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Type de produit Bras pivotant
Back to Top