CPI-ED25-25-25-150
CPI-ED25-25-25-150
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
Longueur (in)
6.21
Poids (lb)
0.81
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.37
Longueur (mm)
157.7
Diametre tube (mm)
25
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Bleu
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top