CPI-ES10-075-05
CPI-ES10-075-05
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
0.51
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
5.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.23
Longueur (mm)
127.0
Embout (mm)
19.0
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721136762000
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top