CPI-ES10-075-10
CPI-ES10-075-10
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
10.0
Poids (lb)
0.85
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
254.0
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.39
Embout (mm)
19.0
Taille tube
1.00 po
Embout
19
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721137547000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Argenté
Back to Top