Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-25

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 25.0
Poids (lb) 1.87
Diametre tube (in) 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.85
Longueur (mm) 635.0
Embout (mm) 19.0
Embout 19
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate 1721142020000
Type de produit Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
Back to Top