CPI-ES10-100-22
CPI-ES10-100-22
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
22.0
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.71
Longueur (mm)
558.8
Poids (kg)
0.78
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
271.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721155773000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
terminaison
Argenté
Back to Top