CPI-ES10-150-15
CPI-ES10-150-15
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Charge statique max (ft lb)
200.0
Poids (lb)
1.28
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
15.0
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
381.0
Poids (kg)
0.58
Charge statique max (Nm)
271.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.50 po
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
PublishedDate
1721157721000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Back to Top