CPI-ES10-150-27
CPI-ES10-150-27
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.50
Poids (lb)
2.1
Charge statique max (ft lb)
200.0
Longueur (in)
27.0
Longueur (mm)
685.8
Poids (kg)
0.95
max_static_clamp_load_metric
271.0
Diametre tube (mm)
38.1
Charge statique max (Nm)
271.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721158772759
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Matériel
Aluminum
Back to Top