CPI-ES10-B112-16
CPI-ES10-B112-16
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Longueur (in)
16.0
Poids (lb)
1.39
Longueur (mm)
406.4
Poids (kg)
0.63
Diametre tube (mm)
25.4
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721160020000
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top