Préhenseurs
HTW - 4" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-350-4

La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77|2.36
Longueur (in) 8
Hauteur (in) 13.78
Largeur (in) 8
Poids (lb) 56.95
Diametre tube (mm) 45|60
Largeur (mm) 203.2
Hauteur (mm) 350
Longueur (mm) 203.2
Poids (kg) 25.83
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gabarit de montage 4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Type de produit Plateau de table
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Matériel Steel
Taille tube 45B or 60B
Gammes de produits Support de Table BodyBuilder™
Back to Top