Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-HTW-800
CPI-HTW-800
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
10
Longueur (in)
10
Poids (lb)
105.4
Hauteur (in)
31.5
Largeur (mm)
254
Hauteur (mm)
800
Poids (kg)
47.81
Longueur (mm)
254
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Type de produit
Plateau de table
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
Matériel
Steel
Back to Top