Préhenseurs
Destaco’s CPI-MLK-60-G88 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MBC-150-8-8

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 16
Diametre tube (in) 1.50
Poids (g) 425
Diametre tube (mm) 38.1
Port entrée 3/8 NPT
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Double
Taille tube 1.50 po
Gammes de produits Collecteurs
Ports distributeurs 1/4 NPT x 8
Back to Top