Préhenseurs
Destaco’s CPI-MMB-250-4-4-30 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MBC-250-4-4-30

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Poids (oz) 12
Diametre tube (mm) 63.5
Poids (g) 340
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Ports distributeurs 1/4 NPT x 4
Gammes de produits Collecteurs
Port entrée 3/8 NPT
Taille tube 2.50 po
Type de produit Simple
Back to Top