Préhenseurs
Destaco’s CPI-MLK-60-G88 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MLK-60-G88

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Poids (oz) 18
Poids (g) 510
Diametre tube (mm) 60
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Port entrée 3/8 G
Ports distributeurs 1/4 G x 8
Taille tube 60 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 84819000
Type de produit Double
Gammes de produits Collecteurs
Back to Top