CPI-PAT-1025-06
CPI-PAT-1025-06
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
Diametre (in)
1.0
Epaisseur cloison (in)
0.25
Longueur (in)
6.0
Diametre tube (in)
1.00
Diametre (mm)
25.4
Longueur (mm)
152.4
Epaisseur cloison (mm)
6.35
Diametre tube (mm)
25.4
PublishedDate
1721311533000
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Tube
Matériel
Aluminum
Deflection linéaire
0.06" @ 50lb/12.00"
Torsion
2.4° @ 100ft-lbs
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top