Préhenseurs
Destaco’s CPI-PB-30-I Series of friction-style, proximity switch bumpers are designed for applications requiring round tooling.

CPI-PB-30-I

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.19
Diamètre du capteur (mm) 30.0
Poids (kg) 0.085
Taille detecteurs de proximité (mm) 30.0
Type de produit support detecteur de proximité
Gammes de produits Support Détecteur
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721328517000
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top