Préhenseurs
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-PSM-30-75

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.44
Embout (in) 0.75
Taille detecteurs de proximité (mm) 30.0
Embout (mm) 19.0
Poids (kg) 0.198
Diamètre du capteur (mm) 30.0
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Embout 19
Type de produit support detecteur de proximité
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721329601000
Gammes de produits Support Détecteur
Back to Top