CPI-PST-10-150
CPI-PST-10-150
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
5.91
Diametre tube (in)
1.00
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre (in)
1.0
Poids (lb)
0.59
Diametre tube (mm)
25.4
Diametre (mm)
25.4
Longueur (mm)
150.0
Poids (kg)
0.27
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Taille tube
1.00 po
Matériel
Steel
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Fonction de produit
Outillage Robotique
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675190973000
Type de produit
Tubing
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top