Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-10-200

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.125
Longueur (in) 7.87
Poids (lb) 0.79
Diametre (in) 1.0
Diametre tube (in) 1.00
Poids (kg) 0.36
Diametre tube (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 3.18
Diametre (mm) 25.4
Longueur (mm) 200.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Steel
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Deflection linéaire 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
PublishedDate 1675188665000
Taille tube 1.00 po
Torsion .001° @ 100 ft-lb
Type de produit Tubing
DistributorGroup End Effectors
Back to Top