CPI-PST-10-225
CPI-PST-10-225
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
8.86
Diametre (in)
1.0
Diametre tube (in)
1.00
Epaisseur cloison (in)
0.125
Poids (lb)
0.89
Diametre tube (mm)
25.4
Diametre (mm)
25.4
Longueur (mm)
225.0
Poids (kg)
0.405
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel
Steel
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Tubing
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675191310000
Back to Top