CPI-PST-10-275
CPI-PST-10-275
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
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
10.83
Poids (lb)
1.09
Diametre (in)
1.0
Longueur (mm)
275.0
Diametre (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Poids (kg)
0.495
Diametre tube (mm)
25.4
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate
1675188733000
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Type de produit
Tubing
Matériel
Steel
Taille tube
1.00 po
Back to Top