CPI-PST-1212-06
CPI-PST-1212-06
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
6.0
Poids (lb)
0.75
Diametre (in)
1.25
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre tube (in)
1.25
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Diametre tube (mm)
31.8
Poids (kg)
0.34
Longueur (mm)
152.4
Diametre (mm)
31.75
Type de produit
Tubing
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.25 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675190583000
Back to Top