CPI-PST-1212-16
CPI-PST-1212-16
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
Diametre (in)
1.25
Diametre tube (in)
1.25
Poids (lb)
2.0
Epaisseur cloison (in)
0.125
Longueur (in)
16.0
Diametre tube (mm)
31.8
Longueur (mm)
406.4
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Diametre (mm)
31.75
Poids (kg)
0.91
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.25 po
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
PublishedDate
1675190787000
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Tubing
Matériel
Steel
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top