Préhenseurs
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-1212-18

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.125
Poids (lb) 2.25
Diametre tube (in) 1.25
Diametre (in) 1.25
Longueur (in) 18.0
Epaisseur cloison (mm) 3.18
Longueur (mm) 457.2
Diametre (mm) 31.75
Diametre tube (mm) 31.8
Poids (kg) 1.02
Type de produit Tubing
DistributorGroup End Effectors
Torsion .001° @ 100 ft-lb
Deflection linéaire 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Taille tube 1.25 po
Matériel Steel
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1675191047000
Back to Top