Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Steel handle actuation allows quick  and accurate installation, pulling the bayonet into a fixed position within  the housing. This action also engages optional air and electric connectors.

CPI-RDN-25-6

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 550.0
Poids (lb) 8.9
Poids (kg) 4.0
Charge statique max (Nm) 746.0
Type de produit Deconnexion
283-HTS_TARIFF_CODE 76169990
PublishedDate 1706539272000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Gammes de produits Changeurs D'Outils Manuels
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top