Préhenseurs
SAxx Single-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-SA10-100-100-04

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.69
Longueur (in) 2.5
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Diametre tube (mm) 25.4
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Longueur (mm) 63.6
Poids (kg) 0.31
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
terminaison Argenté
Back to Top