CPI-SA10-100-100-05
CPI-SA10-100-100-05
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
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Longueur (in)
2.5
Poids (lb)
0.79
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (mm)
63.6
Poids (kg)
0.36
Diametre tube (mm)
25.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Type de produit
Bras pivotant
terminaison
Argenté
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top