Préhenseurs
Destaco’s CPI-PSM-30-75 Series of spring loaded, proximity switch bumpers feature an apple core mount design.

CPI-SAP-47

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 0.3
Diamètre du capteur (mm) 47
Taille detecteurs de proximité (mm) 47
Embout (mm) 19
Poids (kg) 0.136
Type de produit support detecteur de proximité
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support Détecteur
Back to Top