Préhenseurs

CPI-SCM-150-U14-NR

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 8
Embout (in) 0.75
Déplacement (in) 1.5
Déplacement (mm) 38.1
Poids (g) 227
Embout (mm) 19
Imperial or Metric Product Impérial
Type de produit Apple Core
Gammes de produits Supports Ventouse À Ressort
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 19
Port aspiration 3/8 NPT
Filetage montage 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top