CPI-SCMC-150-600E-B
CPI-SCMC-150-600E-B
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
2.08
Déplacement (in)
6
Diametre tube (in)
1.50
Diametre tube (mm)
38.1
Déplacement (mm)
152.4
Poids (kg)
0.94
Imperial or Metric Product
Impérial
Taille tube
1.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage montage
3/8 NPT
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Port aspiration
3/8 NPT
Type de produit
Montage tube (baissé)
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top