CPI-SCMS-40M-050M-A
CPI-SCMS-40M-050M-A
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
1.87
Déplacement (in)
1.97
Diametre tube (in)
1.57
Diametre tube (mm)
40
Poids (kg)
0.85
Déplacement (mm)
50
Imperial or Metric Product
Métrique
Taille tube
40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Port aspiration
3/8 G
Type de produit
Montage tube (simple, relevé)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Supports Ventouse À Ressort
Filetage montage
3/8 G
Back to Top