Préhenseurs
TCA Ø2.50" to Ø40mm T-Clamp Bracket Assembly

CPI-TCA-250-40M

Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique Max 4 (ft lb) 200.0
Combinaison de tubes (in) 2.50 / 1.57
Charge statique Max 2 (ft lb) 500.0
Poids (lb) 2.9
Diametre tube (in) 1.57|2.5
Poids (kg) 1.32
Combinaison de tubes (mm) 63.5 / 40
Charge statique Max 1 (Nm) 677.0
max_static_clamp_load1_metric 677.0
max_static_clamp_load2_metric 271.0
Charge statique Max 3 (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 40|63.5
Matériel Aluminum
PublishedDate 1723575113000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 2.50 po / 40 mm
Type de produit Pièce de serrage en T
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Serrage-T
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top