Préhenseurs
Destaco’s CPI-THM-250 Series of single mushroom tool holders are designed for 2.50” tubes.

CPI-THM-250-WTTB

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.50
Poids (lb) 1.3
Poids (kg) 0.59
Diametre tube (mm) 63.5
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Support Station Outils
Type de produit Noix de maintien
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 2.50 po
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1675367534000
Back to Top