Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLM-07M-25
DLM-07M-25
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.0001
Course (in)
1
force de poussée (lbf)
15
Poids (lb)
0.35
Alesage cylindre (in)
0.44
Charge (lb)
1
Course max (in)
1
Force (lb)
15
Imperial or Metric Product
Version métrique
Poids (kg)
0.16
force de poussée (N)
66
Charge (kg)
0.45
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Course (mm)
25
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.005
Alesage cylindre (mm)
11.1
Force (kg)
66
Puissance max (Watts)
25.4
Temps de cycle pour 25mm
0.07
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
High Moment Capacity
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
PublishedDate
1709328269000
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits
DLM
Direct Connect
Oui
Back to Top