Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Roobhand Unités de Guidage Et Glissières
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
DLM-07M-38
DLM-07M-38
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Précision linéaire pour course de 1" (±in)
0.0001
Alesage cylindre (in)
0.44
force de poussée (lbf)
15
Charge (lb)
1
Poids (lb)
0.43
Course (in)
1.5
Force (lb)
15
Course max (in)
1.5
Course (mm)
38
Alesage cylindre (mm)
11.1
Charge (kg)
0.45
force de poussée (N)
66
Force (kg)
66
Précision linéaire pour course de 25mm (±mm)
0.005
Pressure Range (bar)
20-100 psi
Imperial or Metric Product
Version métrique
Poids (kg)
0.20
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1709328272000
Fonction de produit
Positionneur Linéaire
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Caractéristiques spéciales
High Moment Capacity
Direct Connect
Oui
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Puissance max (Watts)
38.1
Gammes de produits
DLM
Temps de cycle pour 25mm
0.07
Back to Top