Robohand Pinces
Destaco’s DPDS Series includes compact, robust parallel grippers for use in confined spaces requiring a high grip force.

DPDS-175M-050

Pince DirectConnect 2 mors parallèles hautement configurable avec de nombreux types de mors, de nombreuses surfaces de montage, de multiples alimentations et bien plus. Existe en option inoxydable ou en version salle blanche
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 5
Pressure Range (psi) 20-100
Alesage cylindre (in) 1.75
Force de serrage (lbf) 200
accuracy_in_english 0.003
Poids (lb) 3.7
Répétabilité (+-in) 0.001
Course (in) 0.5
Pressure Range (bar) 1.5-7
Force de serrage (N) 890
Longueur doigts maxi (mm) 127
Répétabilité (+-mm) 0.03
Alesage cylindre (mm) 44.5
accuracy_mm_metric 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Course (mm) 12.7
Poids (kg) 1.68
Gammes de produits DPDS
Classe de protection IP54
Assistance ressorts Non
Direct Connect Oui
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
nombre de mors 2
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Mouvement mors Synchrone
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/DPDS_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.4
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Back to Top